JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
A/D | A/D コンバータ |
ACPI | Advanced Configuration and Power Interface |
ALERT | 注意フラグが立てられたイベントが発生したことをバス マスターに通知する SMBus 信号 |
ASF | Alert Standard Format |
BMC | ベースボード管理コントローラ |
BW | 帯域幅 |
DIMM | デュアル インライン メモリ モジュール |
DP | デュアル プロセッサ |
ECC | エラー チェックと訂正 |
FRU | 現場交換可能ユニット |
FSB | フロント サイド バス |
FW | ファームウェア |
Gb | ギガビット |
GB | ギガバイト |
Gbe | ギガビット イーサネット |
GPI | 汎用入力 |
GPIO | 汎用 I/O |
HW | ハードウェア |
I2C | 内部集積回路 (バス) |
LAN | ローカル エリア ネットワーク |
LSb | 最下位ビット |
LSB | 下位バイト |
LVDS | 低低電圧差動信号伝送 |
LUT | ルック アップ テーブル |
Mb | メガビット |
MB | メガバイト |
MP | マルチプロセッサ |
MSb | 最上位ビット |
MSB | 最上位バイト |
MTBF | 平均故障間隔 |
MTTR | 平均修復時間 |
NIC | ネットワーク インターフェイス カード (イーサネット カード) |
OS | オペレーティング システム |
P/S | 電源 |
PCI | PCI ローカル バス |
PDB | パワー ディストリビューション ボード |
POR | パワーオン リセット |
PS | 電源 |
SMBCLK と SMBDAT | これらの信号は SMBus インターフェイスを構成しています (データおよびクロック)。詳細については、「セクション 6.3.1」セクションを参照してください。 |
VRD | 電圧レギュレータ ダウン - CPU の Vccp 電圧を調整します。 |