JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 は電源供給されると、各温度測定の後にアナログ電圧測定が順番に繰り返され、それが連続的にループします。総監視サイクル時間は、ほとんどの外部マイクロコントローラがレジスタ値を読み出すのに必要な時間であるため、100ms 以下です。
各測定値は、制限レジスタに格納されている値と比較されます。測定値がプログラムされた制限に反すると、B_Error ステータス レジスタおよび H_Error ステータス レジスタの対応するステータス ビットが設定されます。
PROCHOT、タコメータ、および動的 VID/Vccp 監視は、アナログおよび温度の監視サイクルとは無関係に実行されます。