JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4h | R/W | ファン タコメータ 1 制限 LSB | TLIMIT1[5:0] | RES | FCh | ||||||
B5h | R/W | ファン タコメータ 1 制限 MSB | TLIMIT1[13:6] | FFh | |||||||
B6h | R/W | ファン タコメータ 2 制限 LSB | TLIMIT2[5:0] | RES | FCh | ||||||
B7h | R/W | ファン タコメータ 2 制限 MSB | TLIMIT2[13:6] | FFh | |||||||
B8h | R/W | ファン タコメータ 3 制限 LSB | TLIMIT3[5:0] | RES | FCh | ||||||
B9h | R/W | ファン タコメータ 3 制限 MSB | TLIMIT1[13:6] | FFh | |||||||
BAh | R/W | ファン タコメータ 4 制限 LSB | TLIMIT4[5:0] | RES | FCh | ||||||
BBh | R/W | ファン タコメータ 4 制限 MSB | TLIMIT4[13:6] | FFh |
タコメータ読み取り値が (これらのレジスタで定義された) 制限を超えた場合、対応するビットがホストおよび BMC のエラー ステータス レジスタに設定されます。ファン タコメータ読み取り値は特定の PWM 出力に関連付けることができますが、PWM が 0% になっている場合や、ファン RPM が意図的に制限を下回るようなレベルに設定されている場合は、タコメータ エラーは自動的にマスクされません。誤ったエラーを防止するために、ファン タコメータ制限が適切に設定されていることを確認する必要があります。ファン タコメータ制限が 3FFFh に設定されている場合、エラーは生成されません。