JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 のリモート ダイオードの対象となるのは、90nm プロセスの Xeon クラス プロセッサに搭載されている組み込みサーマル ダイオードですが、90nm または 65nm プロセスの Intel ベース プロセッサでも動作します。LM94 は、テキサス・インスツルメンツの TruTherm 技術を採用した高度なサーマル ダイオード入力段を備えており、サブミクロン対応ジオメトリのサーマル ダイオードで見られる理想性のばらつきを低減できます。サーマル ダイオード入力段には内部アナログ フィルタリングが組み込まれているため、外付けサーマル ダイオード フィルタ コンデンサの必要性を最小限に抑えることができます。さらに、サーマル ダイオード温度読み取り用にデジタル フィルタが搭載されています。
場合によっては、Xeon プロセッサに搭載されている組み込みサーマル ダイオードを使用する代わりに、ダイオード接続の 2N3904 トランジスタ タイプを使用することもできます。例としては、コレクタとベースがサーマル ダイオードの REMOTE+ ピンに、エミッタがサーマル ダイオードの REMOTE− ピンに接続された MMBT3904 があります。MMBT3904 は表面実装デバイスであり、熱質量が非常に小さいため、実装されているボードの温度が測定されます。理想性と直列抵抗は、ダイオードによって異なります。そのため、LM94 には 2N3904 または Xeon プロセッサの間でキャリブレーションを選択できるレジスタ サポートがあります。LM94 は、90nm または 65nm プロセスの一般的な Intel プロセッサや 2N3904 トランジスタ用に最適化されています。他のタイプのトランジスタを使用することもできますが、さらにエラーが発生する可能性があり、その場合は適切なゾーン調整オフセット レジスタをプログラムすることで修正することができます。
LM94 は、4 つの異なるソースから温度データを収集します。
これらの値はすべて、同時である必要はありませんが、ファンの制御や制限値との比較などに使用できます。
温度値レジスタは、アドレス 06h-09h、50h–55h、10h-23h にあります。便宜上、温度ソースはゾーンと呼ばれています。
ゾーン | 説明 |
---|---|
ゾーン 1a | プロセッサ 1 リモート ダイオード 1 (REMOTE1a+、REMOTE1−) |
Zone 1b | プロセッサ 1 リモート ダイオード 2 (REMOTE1b+、REMOTE1–) |
ゾーン 2a | プロセッサ 2 リモート ダイオード 1 (REMOTE2a+、REMOTE2−) |
Zone 2b | プロセッサ 2 リモート ダイオード 2 (REMOTE2b+、REMOTE2–) |
ゾーン 3 | 内蔵 LM94 オンチップ センサまたは外付け LM60 アナログ センサを AD_IN11 に接続し、SMBus 経由の書き込みも受け入れ |
ゾーン 4 | 外部デジタル温度値は SMBus のレジスタへの書き込み 53h による、または外付け LM60 アナログセンサーを AD_IN15 に接続 |