JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47h | RWC | B_Fan エラー ステータス | RES | FAN4 _ERR | FAN3 _ERR | FAN2 _ERR | FAN1 _ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | FAN1_ERR | RWC | このビットは、ファン タコメータ 1 値レジスタがファン タコメータ 1 制限レジスタに設定された値を上回ると設定されます。 | S1*、S3*、S4/5 |
1 | FAN2_ERR | RWC | このビットは、ファン タコメータ 2 値レジスタがファン タコメータ 2 制限レジスタに設定された値を上回ると設定されます。 | S1*、S3*、S4/5 |
2 | FAN3_ERR | RWC | このビットは、ファン タコメータ 3 値レジスタがファン タコメータ 3 制限レジスタに設定された値を上回ると設定されます。 | S1*、S3*、S4/5 |
3 | FAN4_ERR | RWC | このビットは、ファン タコメータ 4 値レジスタがファン タコメータ 4 制限レジスタに設定された値を上回ると設定されます。 | S1*、S3*、S4/5 |
7:4 | RES | R | 予約済み | 該当なし |