JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h | R | ゾーン 1b (CPU1) フィルタ温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
09h | R | ゾーン 2b (CPU2) フィルタ温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
54h | R | ゾーン 1a (CPU1) フィルタ温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
55h | R | ゾーン 2a (CPU2) フィルタ温度 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
これらのレジスタは、スパイク平滑化フィルタ適用後のゾーン 1 とゾーン 2 の温度を反映します。
フィルタの特性は、ゾーン 1/2 スパイク平滑化制御レジスタを使用して調整できます。