JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス |
読み出し / 書き込み |
レジスタ 名 |
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Eh | R/W | ゾーン 1b 温度 調整 |
RES | RES | Z1b_ADJUST[5:0] | 00h | |||||
8Fh | R/W | ゾーン 2b 温度 調整 |
RES | RES | Z2b_ADJUST[5:0] | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
5:0 | Z1b_ADJUST[5:0] または Z2b_ADJUST[5:0] | R/W | 6 ビット符号付き 2 の補数オフセット調整。この値は、ゾーン 1b またはゾーン 2b の温度測定時にその測定値に加算されます。LM94 のすべてのレジスタと機能は、結果として得られる温度が真の測定温度であるかのように動作します。このレジスタを使用すると、+31℃~−32℃の範囲でオフセットを 1℃ 単位で調整できます。 |
7:6 | RES | R | 予約済み |