JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
ファン入力はシュミット トリガ デジタル入力です。シュミット トリガ入力回路が搭載されており、ファン タコメータ出力に典型的な低速の立ち上がり時間と立ち下がり時間に対応できます。
VDD が 5V 未満の場合でも、最大入力信号範囲は 0V~+6.0V です。これらの入力が 0V~+6.0V を超えるファン出力から供給される場合、ファン信号の抵抗減衰またはダイオードのクランプのいずれかを使用して入力を許容範囲内に維持し、LM94 の損傷を防ぐ必要があります。
ホット プラグ対応のファンでは、タコメータ信号に最大 12V のスパイクが発生する可能性があるため、ダイオードの保護や他の回路が必要です。ホット プラグ ファンの場合、信号調整用に外部クランプ ダイオードが必要になることがあります。