JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Bh | RWC | H_Error ステータス 4 | D2a_ ERR | D1a_ ERR | DVDDP2 _ERR | DVDDP1 _ERR | GPI9 _ERR | GPI8 _ERR | D2b _ERR | D1b _ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | D1b_ERR | RWC | ダイオード フォルト エラー REMOTE1b+ ピンと REMOTE1− ピンに断線や短絡がある場合、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |
1 | D2b_ERR | RWC | ダイオード フォルト エラー REMOTE2b+ ピンと REMOTE2− ピンに断線や短絡がある場合、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |
2 | GPI8 | RWC | SCSI ヒューズ エラー GPI8 がアサートされている場合、このビットが設定されます。VID モードが VRD 10 に設定されている場合のみ有効です。 | S3、S4/5 |
3 | GPI9 | RWC | SCSI ヒューズ エラー GPI9 がアサートされている場合、このビットが設定されます。VID モードが VRD 10 に設定されている場合のみ有効です。 | S3、S4/5 |
4 | DVDDP1_ERR | RWC | 動的 Vccp 制限エラー AD_IN7 (P1_Vccp) が P1_VID[7:0] で報告された要求電圧と一致しなかった場合、このビットが設定されます。 | S3、S4/5 |
5 | DVDDP2_ERR | RWC | 動的 Vccp 制限エラー AD_IN8 (P2_Vccp) が P1_VID[7:0] で報告された要求電圧と一致しなかった場合、このビットが設定されます。 | S3、S4/5 |
6 | D1a_ERR | RWC | ダイオード フォルト エラー REMOTE1a+ ピンと REMOTE1− ピンに断線や短絡がある場合、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |
7 | D2a_ERR | RWC | ダイオード フォルト エラー REMOTE2a+ ピンと REMOTE2− ピンに断線や短絡がある場合、このビットが設定されます。 | S3*、S4/5* |