JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAh | R/W | S4/5 GPI マスク | GPI7 _S4/5 _MSK | GPI6 _S4/5 _MSK | GPI5 _S4/5 _MSK | GPI4 _S4/5 _MSK | GPI3 _S4/5 _MSK | GPI2 _S4/5 _MSK | GPI1 _S4/5 _MSK | GPI0 _S4/5 _MSK | FFh |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | GPI0_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI0 エラーがマスクされます。 |
1 | GPI1_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI1 エラーがマスクされます。 |
2 | GPI2_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI2 エラーがマスクされます。 |
3 | GPI3_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI3 エラーがマスクされます。 |
4 | GPI4_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI4 エラーがマスクされます。 |
5 | GPI5_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI5 エラーがマスクされます。 |
6 | GPI6_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI6 エラーがマスクされます。 |
7 | GPI7_S4/5_MSK | R/W | 設定されている場合、S4/5 スリープ状態で GPI7 エラーがマスクされます。 |