JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
PWM 出力は、デフォルトの 22.5kHz ではなく、より低い周波数で動作できます。この低周波数は、PWMx 制御 4 レジスタを介して有効化できます。低周波数モードで動作させると、ステップ番号をデューティサイクルに置き換えるマッピングが可能になります。これは、自動ファン制御と、4 ビット値を使用してデューティ サイクルを示すすべての LM94 レジスタに影響を及ぼします。デフォルトの 22.5kHz PWM 周波数を使用する場合にも、この代替マッピングを有効にできます。
代替 LUT PWM デューティ サイクル マッピングを次の表に示します。
4 ビット値 | LUT ステップ | 代替 LUT デューティ サイクル |
---|---|---|
0h | 0% | |
1h | 1 | 25.00% |
2h | 2 | 28.57% |
3h | 3 | 32.14% |
4h | 4 | 35.71% |
5h | 5 | 39.29% |
6h | 6 | 42.86% |
7h | 7 | 46.43% |
8h | 8 | 50.00% |
9h | 9 | 53.57% |
Ah | 10 | 57.14% |
Bh | 11 | 71.43% |
Ch | 12 | 85.71% |
Dh | 13 | 100.00% |
Eh | — | 予約済み |
Fh | — | 予約済み |