JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ・アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0Ch | R/W | PWM1 デューティ サイクル オーバーライド (下位バイト) | PWM1_ DC[0] | PWM1_ EN_Hres _Over | RES | RES | RES | RES | RES | RES | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
5:0 | RES | R | 予約済み |
6 | PWM1_EN_Hres_Over | R/W | このビットが設定されている場合、PWM1 の高分解能オーバーライドが有効になります。このビットが設定されている場合、PWM1 はプログラムされたデューティ サイクルで動作します。PWM1_DC[8:0]/256 * 100%、100h を超える値は予約済みです。 |
7 | PWM1_DC[0] | R/W | このビットが設定されている場合、PWM1 のオーバーライド デューティ サイクルのビット [0] が設定されます。 |
このレジスタで手動 PWM1 オーバーライドが有効になっている場合、LM94 ステータス制御レジスタ (E2h) の 100% オーバーライドを除いて、他のすべての PWM1 バインディングが無効になります。