JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 では、16 チャネルの電圧監視、4 つのリモート サーマル ダイオード モニタ、内部 / ローカル周囲温度センサ、2 つの PROCHOT モニタ、4 つのファン タコメータ、8 つの GPIO、エラー イベントのマスク用 THERMTRIP モニタ、2 セットの 7 VID 入力 、ALERT 出力、および関連するすべての制限レジスタが 1 つのチップに搭載されており、システム管理バス (SMBus) 経由でベースボードの他の部分と通信します。また、LM94 は 2 つの PWM 出力と関連するファン制御ロジックも搭載しており、システム ファンの速度を制御できます。ファン制御ロジックには、ルックアップ テーブルと PI (比例 / 積分) ループ コントローラの 2 つがあります。ルックアップ テーブルと PI コントローラは対話型であるため、ファンは必要な最高速度で動作します。温度やファン タコメータのエラー イベントが発生すると、PWM 出力は自動的にデューティ サイクルを 100% に昇圧するようにプログラムすることができます。ファン タコメータ エラーが発生したときにファンが昇圧状態になる最小時間を設定するタイマが内蔵されています。
LM94 はテキサス・インスツルメンツの TruTherm 技術を採用しており、90nm プロセス以下のプロセッサの高精度なリモート ダイオードの読み取りしが可能です。外付けサーマル ダイオードと内蔵温度センサの読み取り値は、LSb が 0.5℃の 9 ビットの 2 の補数デジタル値として、フィルタ温度読み取り値は、LSb が 0.0625℃の 12 ビットの 2 の補数デジタル値として表示されます。
4 つを除くすべてのアナログ入力には、内部スケーリング抵抗が含まれています。±12V を測定するには、外部スケーリング抵抗が必要です。入力は 8 ビットのデジタル値に変換され、正の電圧では ¾ スケール、負の電圧では ¼ スケールで公称電圧が表示されます。アナログ入力は、ベースボードに常駐する VRD と、SSI 準拠の電源から供給される標準的な電圧レールの両方に接続することを想定しています。
LM94 は、動的に変動する一連の VID 入力を関連する Vccp アナログ入力に接続し、リアルタイムでウィンドウ比較を行い、故障判定を行うロジックを備えています。VRD10、VRD10 拡張、VRD11 の電圧マッピングは、LM94 によってサポートされています。VRD10 モードが選択されている場合、GPI8 と GPI9 を使用して外部エラー フラグを検出でき、その状態はステータス レジスタに反映されます。
エラー イベントは、ミラー化された 2 セットのステータス レジスタ (BMC エラー ステータス レジスタとホスト ステータス レジスタ) にキャプチャされるため、2 つのコントローラが干渉することなくステータス情報にアクセスできます。
LM94 の ALERT 出力は、割り込みモードまたはコンパレータ モードの動作をサポートしています。コンパレータ モードは熱監視のみに機能するものです。
LM94 には多数の内部レジスタが用意されています。詳細については本書の「セクション 6.4」セクションを参照してください。