JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6h | R/W | S1 タコメータ マスク | RES | TACH4_S1 _MSK | TACH3_S1 _MSK | TACH2_S1 _MSK | TACH1_S1 _MSK | 0Fh |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | TACH1_S1_MSK | R/W | 設定されている場合、S1 スリープ状態で Tach1 エラーがマスクされます。 |
1 | TACH2_S1_MSK | R/W | 設定されている場合、S1 スリープ状態で Tach2 エラーがマスクされます。 |
2 | TACH3_S1_MSK | R/W | 設定されている場合、S1 スリープ状態で Tach3 エラーがマスクされます。 |
3 | TACH4_S1_MSK | R/W | 設定されている場合、S1 スリープ状態で Tach4 エラーがマスクされます。 |
7:4 | RES | R | 予約済み |