JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス |
読み出し / 書き込み |
レジスタ 名 |
ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80h | R/W | ファン昇圧温度 ゾーン 1 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3Ch |
81h | R/W | ファン昇圧温度 ゾーン 2 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3Ch |
82h | R/W | ファン昇圧温度 ゾーン 3 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23h |
83h | R/W | ファン昇圧温度 ゾーン 4 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23h |
熱ゾーンがファン昇圧制限レジスタで設定された温度を超えると、両方の PWM 出力が 100% に設定されます。ファン昇圧機能は、低分解能手動オーバーライドよりも優先されます。高分解能手動オーバーライドは、ファン昇圧機能よりも優先されます。これは安全機能であり、致命的な過熱状態が発生する可能性がある場合にシステムの冷却を試行するものです。7Fh に設定され、ファン制御の温度分解能が 1℃の場合、この機能は無効になります。
デフォルト = 60℃ = 3Ch (ゾーン 1 と ゾーン 2)
デフォルト = 35℃ = 23h (ゾーン 3 と ゾーン 4)
PWM 出力が通常動作に戻るには、この温度よりファン昇圧ヒステリシス レジスタで指定された度数だけ温度が下がる必要があります。ファン昇圧機能は、関連するレジスタを 80h に設定することで無効にすることができます。