JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Ah | R | 平均 P2_PROCHOT | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 00h |
これは P2_PROCHOT の平均アクティブ時間のパーセンテージで、このレジスタの内容を現在の P2_PROCHOT レジスタの内容に加算し、結果を 2 で除算したものです。現在の P2_PROCHOT レジスタが更新されると同時に更新されます。レジスタ値が 1 の場合、アクティブ時間は 0% より大きく 0.39% 未満であることを示します。