JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9h | R/W | S3 電圧 マスク | RES | TEMP_ S3_MSK | AIN14_S3 _MSK | AIN13_S3 _MSK | AIN12_S3 _MSK | 07h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|
0 | AIN12_S3_MSK | R/W | 設定されている場合、S3 スリープ状態で AIN12 エラーがマスクされます。 |
1 | AIN13_S3_MSK | R/W | 設定されている場合、S3 スリープ状態で AIN13 エラーがマスクされます。 |
2 | AIN14_S3_MSK | R/W | 設定されている場合、S3 スリープ状態で AIN14 エラーがマスクされます。 |
3 | TEMP_S3_MSK | R/W | 設定されている場合、S3 スリープ状態で、ゾーン 1 とゾーン 2 の温度エラーとダイオード フォルト エラーがマスクされます。 |
7:3 | RES | R | 予約済み |