JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 は、リモート サーマル ダイオードを使用してフォルト (開路または短絡) を示します。リモート ダイオード変換が更新される前に、リモート ダイオードのステータスは、開路または短絡の状態であるかどうかチェックされます。このようなフォルト状態が発生した場合、ステータス レジスタにステータス ビットが設定されます。短絡とは、ダイオード ピンが相互に接続されている状態を指します。開路または短絡が検出されると、対応する温度レジスタが 80h に設定されます。