JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2h | R/W | LM94 ステータス / 制御 | BMC _ERR | HOST _ERR | TACH_EDGE | GPI5_AM | GPI4_AM | ASF | OVRID | 00h |
ロック | ビット | 名称 | R/W | 説明 |
---|---|---|---|---|
0 | OVRID | R/W | このビットが設定されている場合、すべての PWM 出力が 100% デューティ サイクルになります。 | |
X | 1 | ASF | R/W | このビットが設定されている場合、BMC エラー レジスタは ASF をサポートし、読み出し時にリセットされます。ASF モードではない場合、BMC エラー ステータス レジスタのビットをクリアするには、1 を書き込む必要があります。 |
2 | GPI4_AM | R/W | GPI4 自動マスク有効 このビットが設定されている場合、GPI4 のエラー イベントによって、他のすべてのエラー イベントがマスクされます。 B_GPI エラー ステータス レジスタの GPI4_ERR ビットがクリアされるまで、BMC エラー ステータス レジスタは新しいエラー イベントを反映しません。H_GPI エラー ステータス レジスタの GPI4_ERR ビットがクリアされるまで、ホスト エラー ステータス レジスタは新しいエラー イベントを反映しません。 CPU_THERMTRIP 信号が GPIO4 に接続されている場合、CPU_THERMTRIP がアサートされると、不要なエラー イベントが発生しないようにします。 | |
3 | GP15_AM | R/W | GPI5 自動マスク有効 このビットは GPI4_AM とまったく同じように機能しますが、GPI5 に適用されます。 | |
5:4 | TACH_EDGE | R/W | このフィールドは、ファン タコメータ パルスの測定に使用するエッジ タイプを決定します。4 つのタコメータ入力のすべてに影響します。 | |
6 | HOST_ERR | R | ホスト エラー ステータス レジスタ (H_) でエラー ビットが設定されると、このビットが設定されます。 | |
7 | BMC_ERR | R | BMC エラー ステータス レジスタ (B_) でエラー ビットが設定されると、このビットが設定されます。このビットが設定されている場合、ALERT が有効な場合にアサートされます。 |
TACH_EDGE | タコメータ測定に使用する エッジ タイプ |
---|---|
0h | 立ち上がりエッジと立ち下がりエッジのどちらも使用できます。 |
1h | 立ち上がりエッジのみ |
2h | 立ち下がりエッジのみ |
3h | 予約済み |