JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 には BMC 側のエラー ステータス レジスタがいくつか含まれており、ホスト側にも同じエラー ステータス レジスタが複製されています。これらのレジスタは、LM94 が監視するエラー状態をすべて反映するために使用されます。
BMC / ホスト エラー ステータス レジスタは、エラー イベントの原因となっている状態が解消された場合でも、イベントがソフトウェアによってクリアされるまで、設定されたビットを保持します。
エラー ステータス レジスタのビットをクリアするには、クリアが必要な特定のビットに 1 を書き込む必要があります。エラーの原因となったイベントがすでに発生していない場合、ビットはクリアされます。
BMC エラー ステータス レジスタのビットをクリアしても、ホスト エラー ステータス レジスタの対応するビットはクリアされません。その逆も同様です。