JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Eh | RWC | H_GPI エラー ステータス | GPI7 _ERR | GPI6 _ERR | GPI5 _ERR | GPI4 _ERR | GPI3 _ERR | GPI2 _ERR | GPI1 _ERR | GPI0 _ERR | 00h |
ビット | 名称 | R/W | 説明 | スリープ マスキング |
---|---|---|---|---|
0 | GPI0_ERR | RWC | このビットは、GPIO0 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
1 | GPI1_ERR | RWC | このビットは、GPIO1 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
2 | GPI2_ERR | RWC | このビットは、GPIO2 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
3 | GPI3_ERR | RWC | このビットは、GPIO3 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
4 | GPI4_ERR | RWC | このビットは、GPIO4 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
5 | GPI5_ERR | RWC | このビットは、GPIO5 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
6 | GPI6_ERR | RWC | このビットは、GPIO6 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |
7 | GPI7_ERR | RWC | このビットは、GPIO7 が Low に駆動されると常に設定されます (GPI エラー マスク レジスタを介してマスクされていない場合)。 | S1*、S3*、S4/5* |