JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
電源特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
記号 | パラメータ | 条件 | 標準値 (1) | 制限値 (3) | 単位 (制限値) |
V+ | 電源電圧 | 3.3 | 3.0 3.6 |
V (最小) V (最大) |
|
I+AVG | 平均電源電流 | SensorPath バスが非アクティブ (3) | 500 | 750 | µA (最大値) |
I+Peak | ピーク電源電流: | SensorPath バスが非アクティブ (3) | 1.6 | mA | |
パワーオン リセットのスレッショルド電圧 | 1.6 | V (最小値) | |||
2.8 | V (最大値) | ||||
温度 / デジタル コンバータの特性 | |||||
温度誤差 | TA = −20°C および +125°C (4) | ±1 | ±3 | ℃ (最大) | |
+25°C ≤ TA ≤ +60°C (4) | ±2 | ℃ (最大) | |||
温度分解能 | 10 | ビット | |||
0.25 | ℃ | ||||
SWD および ADD デジタル入力特性 | |||||
VIH | SWD ロジック High の入力電圧 | 2.1 | V (最小値) | ||
V+ + 0.5 | V (最大値) | ||||
VIL | SWD ロジック Low の入力電圧 | 0.8 | V (最大値) | ||
TA = 0 ℃~+85 ℃ | -0.5 | V (最小値) | |||
-0.3 | V (最小値) | ||||
VIH | ADD ロジック High の入力電圧 | 90% × V+ | V (最小値) | ||
VIL | ADD ロジック Low の入力電圧 | 10% × V+ | V (最大値) | ||
VHYST | SWD 入力ヒステリシス | 300 | mV | ||
IL | SWD および ADD 入力リーク電流 | GND ≤ VIN ≤ V+ | ±0.005 | ±10 | µA (最大値) |
V+ オープンまたは接地時の SWD 入力リーク電流 | GND ≤ VIN ≤ 3.6V 、および V+ オープンまたは GND | ±0.005 | µA | ||
CIN | デジタル入力容量 | 10 | pF | ||
SWD デジタル出力特性 | |||||
VOL | オープン ドレイン出力ロジック「Low」電圧 | IOL = 4 mA | 0.4 | V (最大値) | |
IOL = 50 µA | 0.2 | V (最大値) | |||
IOH | オープン ドレイン出力オフ電流 | ±0.005 | ±10 | µA (最大値) | |
COUT | デジタル出力容量 | 10 | pF |