JAJSSA2E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 AC 電気的特性
    5. 5.5 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  SensorPath バス SWD
      2. 6.3.2  SensorPath ビット信号
      3. 6.3.3  バス非アクティブ
      4. 6.3.4  データ ビット 0 および 1
      5. 6.3.5  スタート ビット
      6. 6.3.6  アテンション要求
      7. 6.3.7  バス リセット
      8. 6.3.8  SensorPath バス トランザクション
      9. 6.3.9  バス リセット動作
      10. 6.3.10 読み取りトランザクション
      11. 6.3.11 書き込みトランザクション
      12. 6.3.12 読み取りおよび書き込みトランザクションの例外
      13. 6.3.13 アテンション要求トランザクション
  8. レジスタ設定
    1. 7.1  固定番号設定
    2. 7.2  レジスタ セットの概要
    3. 7.3  デバイス リセット動作
    4. 7.4  デバイス番号 (アドレス 00o)
    5. 7.5  メーカーID (アドレス 01o)
    6. 7.6  デバイス ID (アドレス 02o)
    7. 7.7  固定機能 (アドレス 03o)
    8. 7.8  デバイス ステータス (アドレス 04o)
    9. 7.9  デバイス制御 (アドレス 05o)
    10. 7.10 温度測定機能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 動作
    12. 7.12 温度機能 (アドレス 10o)
    13. 7.13 温度データの読み出し (アドレス 11o)
    14. 7.14 温度制御 (アドレス 12o)
    15. 7.15 変換レート (アドレス 40o)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 取り付けに関する考慮事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

動作定格

(1)(2) を参照してください。
電気的特性の温度範囲 TMIN ≤ TA ≤ TMAX
 LM95010CIMM -20℃ ≤ TA ≤ +125℃
動作温度範囲 -20℃ ≤ TA ≤ +125℃
電源電圧範囲 (V+) +3.0 V ~ +3.6 V
絶対最大定格は、それらを超えると、デバイスが破壊される可能性がある制限値を示します。動作定格はデバイスが機能する条件を示しますが、性能限界を保証するものではありません。保証された仕様、および試験条件については「電気的特性」を参照してください。保証された仕様は、記載されているテスト条件にのみ適用されます。記載されているテスト条件で本デバイスを動作させないと、一部の性能特性が低下する可能性があります。
特に記述のない限り、すべての電圧は GND を基準に測定されます。