JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
このレジスタは、ブロードキャスト書き込みコマンド (DeviceNumber 000) に応答します。ブロードキャスト アドレスを使用する書き込みは、ビット 15-2 では無視されます。このレジスタは、デバイス リセットによりリセット値に設定されます。
レジスタ追加 | レジスタ名 | R/ W | P O R 値 | ビット 15 MSb | ビット 14 | ビット 13 | ビット 12 | ビット 11 | ビット 10 | ビット 9 | ビット 8 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 LSb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 101 | デバイス制御 | R/ W | 0h | 予約済み | EnF1 | Res | Low Pwr | Shut down | Re set | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビット | 種類 | 説明 |
---|---|---|
0 | R/W | リセット (デバイス リセット)。このビットを「1」に設定すると、デバイス リセット動作を開始します (セクション 7.3 を参照)。このビットは、デバイス リセット動作が完了すると自動的にクリアされます。 0:通常のデバイス動作。(デフォルト) 1:デバイス リセット LM95010 は、電源後にデバイス リセット コマンドを必要としません。 |
1 | R/W | Shutdown (シャットダウン モード)。このビットを「1」にセットするとすべての機能の動作を停止し、デバイスは最低消費電力モードになります。 0:デバイスはアクティブ モード。(デフォルト) 1:デバイスはシャットダウン モード。 |
2 | R/W | LowPwr (低消費電力モード)。このビットを「1」にセットするとすべての機能の動作が遅くなり、デバイスは低消費電力モードになります。低消費電力モードでは、LM95010 の変換レートが影響を受けます。詳細については、セクション 7.15 を参照してください。 0:デバイスはアクティブ モード。(デフォルト) 1:デバイスは低消費電力モード。 |
3 | RO | サポート対象外。常に 0 が読み出されます |
4 | R/W | EnF1 (イネーブル ファンクション 1)このビットが「1」に設定されている場合、このビット機能 1 の動作がイネーブルになります。このビットをセットする前に、機能のセットアップが必要になることがあります。機能が無効化されていても、機能レジスタにアクセスできます。 0:機能 1 はディスエーブル。(デフォルト) 1:機能はイネーブル。 |
15-5 | RO | サポート対象外。常に 0 が読み出されます |