JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
SWD は、通信に使用するシングル ワイヤ データ ラインです。SensorPath は、プルアップ抵抗、オープン ドレインのローサイド ドライブによる 3.3V のシングルエンド信号を使用します (図 6-1 を参照)。タイミングを考慮して、SensorPath は最大 400pF の容量性負荷 (CL) 用に設計されています。多くの場合、PC の 3.3V スタンバイ レールがセンサとマスタの両方の電源として使用されることに注意してください。SWD のロジック High および Low 電圧レベルは TTL 互換です。マスタには内部プルアップ抵抗があります。この場合、外部抵抗は不要です。プルアップ抵抗の最小値は、4mA の最大許容出力負荷電流を考慮する必要があります。