JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
LM95010 はデジタル出力の温度センサで、SensorPath インターフェイスと互換性のある 1 線インターフェイスを搭載しています。温度に比例する差動電圧を生成する ΔVbe アナログ温度センシング技術を使用しています。この電圧は、シグマ デルタ A/D コンバータを使用してデジタル化されます。LM95010 はハードウェア モニタ システムの一部であり、スーパー I/O などの PC システム ヘルス コントローラ (マスタ) と最大 7 つのスレーブ (そのうち 4 つは LM95010) の 2 つの部分で構成されています。SensorPath を使用することで、LM95010 はマスタによって制御され、自身のダイ温度をマスタに通知します。SensorPath のデータはパルス幅にエンコードされるため、LM95010 を多くの汎用マイコンに簡単に接続できます。