JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
レジスタ追加 | レジスタ名 | R/ W | P O R 値 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 LSb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 000 | 変換レート | R/ W | 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 変換レート |
LowPwr | 変換レート [1:0] | 標準変換レート (ms) |
---|---|---|
0 | 00 | 14 |
1 | 00 | 91 |
0 | 01 | 91 |
1 | 01 | 364 |
0 | 10 | 182 (デフォルト) |
1 | 10 | 728 |
0 | 11 | 364 |
1 | 11 | 1456 |
温度変換レートは、このレジスタと、デバイス制御レジスタの低消費電力ビットによって制御されます。このレジスタは、SensorPath 仕様では定義されていません。したがって、BIOS の実行中にアクセスする必要があります。変換レートは、システムの物理的要件と制限によって異なります。VSSOP パッケージの熱応答時間は、このような要件の 1 つです。