JAJSSA2E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 AC 電気的特性
    5. 5.5 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  SensorPath バス SWD
      2. 6.3.2  SensorPath ビット信号
      3. 6.3.3  バス非アクティブ
      4. 6.3.4  データ ビット 0 および 1
      5. 6.3.5  スタート ビット
      6. 6.3.6  アテンション要求
      7. 6.3.7  バス リセット
      8. 6.3.8  SensorPath バス トランザクション
      9. 6.3.9  バス リセット動作
      10. 6.3.10 読み取りトランザクション
      11. 6.3.11 書き込みトランザクション
      12. 6.3.12 読み取りおよび書き込みトランザクションの例外
      13. 6.3.13 アテンション要求トランザクション
  8. レジスタ設定
    1. 7.1  固定番号設定
    2. 7.2  レジスタ セットの概要
    3. 7.3  デバイス リセット動作
    4. 7.4  デバイス番号 (アドレス 00o)
    5. 7.5  メーカーID (アドレス 01o)
    6. 7.6  デバイス ID (アドレス 02o)
    7. 7.7  固定機能 (アドレス 03o)
    8. 7.8  デバイス ステータス (アドレス 04o)
    9. 7.9  デバイス制御 (アドレス 05o)
    10. 7.10 温度測定機能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 動作
    12. 7.12 温度機能 (アドレス 10o)
    13. 7.13 温度データの読み出し (アドレス 11o)
    14. 7.14 温度制御 (アドレス 12o)
    15. 7.15 変換レート (アドレス 40o)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 取り付けに関する考慮事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

データ ビット 0 および 1

すべてのデータ ビット信号の転送は、マスタによって開始されます。データ ビット 0 は「短い」パルスで示され、データ ビット 1 は長いパルスで示されます。ビットの方向は、次のようにマスタを基準としています。

  • データ書き込み - マスタから LM95010 に転送されるデータ ビット。
  • データ読み取り - LM95010 からマスタに転送されるデータ ビット。

マスタは、データ ビット (の読み取りまたは書き込み) を開始する前に、バスが非アクティブであることを確認する必要があります。

マスタは、データ値に対応する期間 (「0」または「1」の書き込みの場合はそれぞれ tMtr0 または tMtr1) にわたってバスをアクティブ (Low レベル) に駆動することで、データ書き込みを開始します。LM95010 は、SWD が tSFEdet の期間内にアクティブになることを検出し、データ値を検出するために SWD がアクティブである時間の測定を開始します。

マスタは、tMtr0 の間バスを駆動することでデータの読み取りを開始します。LM95010 は、tSFEdet の期間内に SWD がアクティブになったことを検出します。データの読み出しが「0」の場合、LM95010 は SWD を駆動しません。データの読み出しが「1」の場合、LM95010 は tSFEdet 以内に起動し、tSLOUT1 の間 SWD を Low に駆動します。マスタと LM95010 のどちらも、「0」または「1」のデータ読み出しを識別するために、バスが非アクティブになる時間を確認する必要があります。

各データ ビットの間、マスタとすべての LM95010 の両方で、SWD がアクティブ (Low) である時間を測定してバスを監視する必要があります (アテンション要求とリセットはマスタ。スタート ビット、アテンション要求、リセットは LM95010)。スタート ビット、アテンション リクエスト、またはリセットの「ビット信号」が検出された場合、現在の「ビット信号」はデータ ビットとして扱われません。

プロトコルのビットレートは、転送されるデータによって異なることに注意してください。したがって、LM95010 の予約済みまたは未使用のレジスタ ビットの値は、バス帯域幅の効率を高めるために「0」になっています。