JAJSSA2E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 DC 電気的特性
    4. 5.4 AC 電気的特性
    5. 5.5 代表的な性能特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  SensorPath バス SWD
      2. 6.3.2  SensorPath ビット信号
      3. 6.3.3  バス非アクティブ
      4. 6.3.4  データ ビット 0 および 1
      5. 6.3.5  スタート ビット
      6. 6.3.6  アテンション要求
      7. 6.3.7  バス リセット
      8. 6.3.8  SensorPath バス トランザクション
      9. 6.3.9  バス リセット動作
      10. 6.3.10 読み取りトランザクション
      11. 6.3.11 書き込みトランザクション
      12. 6.3.12 読み取りおよび書き込みトランザクションの例外
      13. 6.3.13 アテンション要求トランザクション
  8. レジスタ設定
    1. 7.1  固定番号設定
    2. 7.2  レジスタ セットの概要
    3. 7.3  デバイス リセット動作
    4. 7.4  デバイス番号 (アドレス 00o)
    5. 7.5  メーカーID (アドレス 01o)
    6. 7.6  デバイス ID (アドレス 02o)
    7. 7.7  固定機能 (アドレス 03o)
    8. 7.8  デバイス ステータス (アドレス 04o)
    9. 7.9  デバイス制御 (アドレス 05o)
    10. 7.10 温度測定機能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 動作
    12. 7.12 温度機能 (アドレス 10o)
    13. 7.13 温度データの読み出し (アドレス 11o)
    14. 7.14 温度制御 (アドレス 12o)
    15. 7.15 変換レート (アドレス 40o)
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 取り付けに関する考慮事項
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

SensorPath ビット信号

信号は、パルス幅エンコードを使用して SensorPath 経由で送信されます。「ビット信号」には次の 5 種類があります。

  • データ ビット 0
  • データ ビット 1
  • スタート ビット
  • アテンション要求
  • リセット

すべての「ビット信号」には、バスを Low レベルに駆動することが含まれます。Low レベルの持続時間によって、異なる「ビット信号」が区別されます。各「ビット信号」には固定パルス幅があります。SensorPath はバス リセット動作とクロック トレーニング シーケンスをサポートしているため、スレーブ デバイスは内部クロック レートをマスタに同期できます。LM95010 は SensorPath のタイミング要件である ±15% を満たすため、LM95010 はクロック トレーニング シーケンスを必要とせずに、この機能をサポートします。このセクションでは、すべてのモードにおける「ビット信号」の動作を定義します。このセクションを読み進める際には、「電気的特性」 (図 5-2 および 図 5-3) のタイミング図を参照してください。ビット信号間のタイミング関係をより明確にするために、異なる種類の「ビット信号」のタイミング図が一緒に示されていることに注意してください。ただし、異なる種類の「ビット信号」は、時間軸の異なる点の SWD に表示されています。これらのタイミング図は、マスタと LM95010 スレーブによって駆動される信号と、SWD のプローブ時に観察された信号を示しています。ラベル Mout_ で始まる信号ラベルは、マスタによるドライブを表します。ラベル Slv_ で始まる信号ラベルは、LM95010 によるドライブを表しています。他のすべての信号は、特定の機能の SWD をプローブしたときに何が表示されるかを示しています (たとえば、「Master Wr 0」は、値 0 のデータ ビットを送信するマスタです)。