JAJSSA2E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
レジスタ追加 | レジスタ名 | R/ W | P O R 値 | ビット 15 MSb | ビット 14 | ビット 13 | ビット 12 | ビット 11 | ビット 10 | ビット 9 | ビット 8 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 LSb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 000 | 温度機能 | R | 014Ah | 予約済み | 内部 センシング | Rout サイズ | 符号 | 10Bits | 0.25℃の分解能 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
このレジスタは、読み出しレジスタの温度データのフォーマットを定義します。LM95010 は、このレジスタの値で定義される 1 つのフォーマットのみをサポートしています。
ビット | 種類 | 説明 |
---|---|---|
2-0 | R | 分解能。このフィールドは、読み出しレジスタの温度読み出しフィールドの値 1 LSb を定義します。SensorPath 仕様では、温度 LSb にさまざまな重みが定義されています。LM95010 は 0.25℃ の分解能をサポートしているため、このフィールドの値は 010 です。このフィールドの詳細な定義については、SensorPath の仕様を参照してください。 |
5-3 | R | ビット数。このフィールドは、読み出しレジスタの温度読み出しフィールドの有効ビットの合計数を定義します。有効ビットの総数には、Resolution フィールドで定義された、温度データの整数部分とその少数部分を表すビット数が含まれます。LM95010 は 10 ビットをサポートしているため、このフィールドの値は 001 です。このフィールドの詳細な定義については、SensorPath の仕様を参照してください。 |
6 | R | 符号 (符号データ)。読み出しレジスタの温度読み出しフィールドのデータ タイプを定義します。 0:符号なし、正の固定小数点の値。 1:符号付き、2 の補数固定小数点の値。(LM95010 の値) |
7 | R | RoutSize (読み出しレジスタのサイズ)。読み出しレジスタの合計サイズを定義します。 0:16 ビット(デフォルト LM95010) 1:24 ビット |
8 | R/W | IntSens (内部センサのサポート)。LM95010 と同様に、デバイスが内部温度測定をサポートしているかどうかを示します。 0:内部温度測定なし 1:内部温度センサ搭載。(LM95010 の値) |
15-9 | RO | 予約済み。常に 0 が読み出されます。 |