JAJSGR8 December 2018 LM95071-Q1
PRODUCTION DATA.
LM95071-Q1は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサであり、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスが搭載され、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。ホストは随時LM95071-Q1を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。
LM95071-Q1は、13ビット+符号の温度分解能(0.03125°C/LSB)を持ち、-40°C~+150°Cの温度範囲で動作します。
LM95071-Q1は2.4V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスを搭載しているため、広範なアプリケーションに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM95071-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |