LM95071-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード0: -40°C~+150°C、TA
- 小型のSOT-23パッケージによる省スペース
- シャットダウン・モードで温度読み取り時以外の電力を削減
- -40℃~+150℃の温度範囲の全体で動作
- SPIおよびMICROWIREバス・インターフェイス
- 主な仕様
- 電源電圧: 2.4V~5.5V
- 消費電流
- 動作時:280µA(標準値)
- シャットダウン時:6µA(標準値)
- 温度精度
- 0°C~70°C:±1°C(最大値)
- -40°C~150°C:±2°C(最大値)
- 温度分解能:0.03125°C
LM95071-Q1は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサであり、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスが搭載され、5ピンのSOT-23パッケージで供給されます。ホストは随時LM95071-Q1を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。
LM95071-Q1は、13ビット+符号の温度分解能(0.03125°C/LSB)を持ち、-40°C~+150°Cの温度範囲で動作します。
LM95071-Q1は2.4V~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスを搭載しているため、広範なアプリケーションに理想的です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点