JAJSGF7G May 2010 – November 2018 LM98640QML-SP
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LM98640QML-SPは完全に統合された、高性能の14ビット、5MSPS~40MSPSの信号処理ソリューションです。シリアルLVDS出力フォーマットは、シングル・イベントの暴露時に適切に動作し、データの消失を防止します。LM98640QML-SPには適応型電力スケーリング機能があり、動作周波数と必要なゲインに基づいて消費電力を最適化できます。相関二重サンプリング(CDS)を活用する革新的なアーキテクチャにより、高速な信号スループットを達成しています。この機能はCCDアレイや、サンプル・アンド・ホールド(S/H)入力(CISやCMOSの画像センサ用)に主に採用されるものです。サンプリング・エッジは、ピクセル期間の1/64の分解能にプログラム可能です。CDSとS/Hはどちらも、ゲインを0dBまたは6dBにプログラム可能です。信号パスは、2つの±8ビット・オフセット訂正DACを活用して粗および密のオフセット訂正を行い、8ビットのプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を各入力について別々にプログラム可能です。その後信号は、2つのオンチップの14ビット、40MHz高性能A/Dコンバータ(ADC)に送られます。完全差動処理チャネルによりノイズ耐性が非常に優れており、1xゲインにおいてノイズ・フロアが-79dBと、非常に低い値を実現しています。
型番 | グレード | パッケージ |
---|---|---|
5962R1820301VXC | QMLV RHA(SMD部品)
[100 krad(Si)] |
CQFP (68) |
LM98640W-MLS | フライトRHA(SMD以外の部品)
[100 krad(Si)] |
CQFP (68) |
LM96840W-MPR | エンジニアリング・サンプル(2) | CQFP (68) |
LM98640CVAL | セラミック評価ボード | EVM |