JAJS910H January 2000 – December 2024 LMC6035 , LMC6036
PRODUCTION DATA
LMC6035 と LMC6036 (LMC603x) は、600Ω 負荷でのレール ツー レール出力スイングに対応できる安価な低電圧オペアンプです。LMC6035 は超小型 SMD パッケージ技術を使用したチップ サイズ パッケージ (8 バンプ DSBGA) で供給されます。どちらのデバイスも単一電源動作が可能であり、2.7V、3V、5V、15V の電源電圧で仕様が規定されています。2.7V の電源電圧は、直列に接続された 3 つの NiCd または NiMH バッテリの寿命電圧 (0.9V/セル) に対応しているため、LMC603x は携帯型および充電式システムに最適です。また、これらのデバイスは、仕様で規定された 2.7V よりも低い電源電圧でも正常に動作しますが、その場合、仕様よりも多少性能が劣化します。この挙動により、2.7V よりも大幅に小さい電圧でも適切に動作する安全領域が得られます。入力電流が非常に小さいこれらのデバイスは低消費電力アクティブ フィルタ アプリケーションに最適です。小さな入力バイアス電流により、より高い値の抵抗とより小さい値のコンデンサが使えるためです。また、優れた駆動能力を備えた LMC603x は、低電圧システムの幅広いアプリケーションに最適です。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC6035 | デュアル | D (SOIC、8) |
DGK (VSSOP、8) | ||
YAF (DSBGA、8) | ||
YZR (DSBGA、8) | ||
LMC6036 | クワッド | D (SOIC、14) |
PW (TSSOP、14) |