JAJS814F August 2000 – February 2024 LMC6492 , LMC6494
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC 仕様 | |||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LMC649xAE | ±0.11 | ±3 | mV | ||
TA = –40℃~+125℃ | ±3.8 | ||||||
LMC649xBE | ±0.11 | ±6 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | ±6.8 | ||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = -40℃~+125℃ | ±1 | μV/℃ | |||
IB | 入力バイアス電流 | ±0.15 | pA | ||||
TA = -40℃~+125℃ | ±200 | ||||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.075 | pA | ||||
TA = -40℃~+125℃ | ±100 | ||||||
CIN | 同相入力キャパシタンス | 3 | pF | ||||
RIN | 入力抵抗 | >10 | TΩ | ||||
CMRR | 同相除去比 | LMC649xAE 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
65 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃ | 60 | ||||||
LMC649xBE 0V ≦ VCM ≦ 15V、V+ = 15V |
63 | 82 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 58 | ||||||
LMC649xAE 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
65 | 82 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 60 | ||||||
LMC649xBE 0V ≦ VCM ≦ 5V、V+ = 5V |
63 | 82 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 58 | ||||||
+PSRR | 正の電源電圧変動除去比 | LMC649xAE 5V ≦ V+ ≦ 15V、V– = 0V、 VO = 2.5V |
65 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃ | 60 | ||||||
LMC649xBE 5V ≦ V+ ≦ 15V、V– = 0V、 VO = 2.5V |
63 | 82 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 58 | ||||||
-PSRR | 負の電源電圧変動除去比 | LMC649xAE -5V ≦ V– ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
65 | 82 | dB | ||
TA = -40℃~+125℃ | 60 | ||||||
LMC649xBE -5V ≦ V– ≦ -15V、V+ = 0V、 VO = -2.5V |
63 | 82 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 58 | ||||||
VCM | 入力同相電圧 | V+ = 5V および 15V (CMRR ≧ 50dB の場合) |
Low | (V-) - 0.3 | -0.25 | V | |
Low、TA = -40℃~+125℃ | 0 | ||||||
High | (V+) + 0.25 | (V+) + 0.3 | |||||
High、TA = -40℃~+125℃ | V+ | ||||||
AV | 大信号電圧ゲイン | ソース、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、V+ = 15V、7.5V ≦ VO ≦ 11.5V | 300 | V/mV | |||
シンク、RL = 2kΩ を 7.5V に接続、V+ = 15V、3.5V ≦ VO ≦ 7.5V | 40 | ||||||
VO | 電圧出力スイング | V+ = 5V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 4.8 | 4.9 | V | |
スイング High、 TA = -40℃~+125℃ |
4.7 | ||||||
スイング Low | 0.1 | 0.18 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+125℃ |
0.24 | ||||||
V+ = 5V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 4.5 | 4.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃~+125℃ |
4.24 | ||||||
スイング Low | 0.3 | 0.5 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+125℃ |
0.65 | ||||||
V+ = 15V、RL = 2kΩ を V+/2 に接続 | スイング High | 14.4 | 14.7 | ||||
スイング High、 TA = -40℃~+125℃ |
14.0 | ||||||
スイング Low | 0.16 | 0.35 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+125℃ |
0.5 | ||||||
V+ = 15V、RL = 600Ω を V+/2 に接続 | スイング High | 13.4 | 14.1 | ||||
スイング High、 TA = -40℃~+125℃ |
13 | ||||||
スイング Low | 0.5 | 1.0 | |||||
スイング Low、 TA = -40℃~+125℃ |
1.5 | ||||||
ISC | 出力短絡電流 | V+ = 5V、ソース、VO = 0V | 16 | 25 | mA | ||
TA = -40℃~+125℃ | 10 | ||||||
V+ = 5V、シンク、VO = 5V | 11 | 22 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 8 | ||||||
V+ = 15V、ソース、VO = 0V | 28 | 30 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 20 | ||||||
V+ = 15V、シンク、VO = 5V(1) | 30 | 30 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 22 | ||||||
IS | 消費電流 | アンプごと、V+ = 5V、 VO = V+/2 |
0.5 | 0.875 | mA | ||
TA = -40℃~+125℃ | 1.05 | ||||||
アンプごと、V+ = 15V、 VO = V+/2 |
0.65 | 0.975 | |||||
TA = -40℃~+125℃ | 1.15 | ||||||
AC 仕様 | |||||||
SR | スルーレート(2) | V+ = 15V、10V ステップで電圧フォロワとして接続 | 0.7 | 1.3 | V/μs | ||
TA = -40℃~+125℃ | 0.5 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅 | V+ = 15V | 1.5 | MHz | |||
Θm | 位相マージン | 50 | 度 | ||||
Gm | ゲイン マージン | 15 | dB | ||||
アンプ間のアイソレーション | 入力換算 V+ = 15V、RL= 100kΩ を 7.5V に接続、VO = 12VPP、f = 1kHz |
150 | dB | ||||
en | 入力換算電圧ノイズ | f = 1kHz、VCM = 1V | 37 | nV/√Hz | |||
in | 入力電流ノイズ密度 | f = 1kHz | 0.06 | pA/√Hz | |||
THD | 全高調波歪 | f = 1kHz、AV = -2、RL = 10kΩ、VO = -4.1VPP | 0.01 | % | |||
f = 10kHz、AV = -2、RL = 10kΩ、VO = 8.5VPP、V+ = 10V | 0.01 |