JAJSBE5D March 1998 – February 2024 LMC660 , LMC662
PRODUCTION DATA
デュアル LMC662 およびクワッド LMC660 (LMC66x) は、単一電源で動作するように設計され、TI の高度な CMOS プロセスで構築された CMOS オペアンプです。このデバイスは、5V~15V で動作し、レール ツー レールの出力スイングに加えて、グランドを含む入力同相範囲に対応しています。これまで CMOS アンプでは性能の制限が問題になっていましたが、この設計では問題になりません。入力オフセット電圧 (VOS)、オフセット ドリフト、広帯域ノイズ、および現実的な負荷 (2kΩ および 600Ω) に対する電圧ゲインは、すべて、広く受け入れられているバイポーラの同等品と等しいか、それを上回っています。
部品番号 | チャネル数 | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMC662 | デュアル | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) | ||
LMC660 | クワッド | D (SOIC、8) |
P (PDIP、8) |