JAJSTK3 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
優れた性能を実現するには、ゲート駆動のループ・インピーダンスを最小化する必要があります。ゲート・ドライバはパッケージに内蔵されていますが、ドライバのバイパス キャパシタンスは外部に配置します。GaNデバイスが負電圧になると、外部VNEGコンデンサへの経路のインピーダンスがゲート駆動ループに含まれます。このVNEGコンデンサは、VNEGとGNDピンの近くに配置する必要があります。
また、VDD低インピーダンスで接続する場合、VDDピンの近くにバイパス・コンデンサ(C1およびC11)を配置する必要があります。