JAJSTK3 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
LMG3425R050 は逆方向回復電荷がなく、出力電荷が非常に制限されています。また、LMG3425R050 を使用したハードスイッチング回路は、電圧の高スルーレートを実現します。互換のブートストラップダイオードは、高い出力電荷と逆方向回復電荷をもたらさないようにしてください。
GB01SLT06-214などのシリコンカーバイドダイオードを使用して、逆方向回復効果を回避することができます。SiCダイオードの出力電荷は3nCです。その出力電荷による追加の損失があるとはいえ、スイッチングステージの損失に支配されることはありません。