JAJSTK3 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
図 7-8は、LMG3425R050の起動シーケンスを示します。
時間間隔A:VDDが蓄積を開始します。故障信号は最初にLowにプルされます。
時間間隔B:V DDがUVLOスレッショルドV VDD、T+(UVLO)を超えると、LDO5VとVNEGの両方が正常に起動します。CLDO5V = 100nF、CVNEG = 2.2 μFの場合、LDO5VはVNEGより前にUVLOスレッショルドに達します。異なるコンデンサを使用すると、スタートアップ時間が異なる可能性があります。この時間間隔でVDDにグリッチが発生し、UVLOスレッショルドVVDD,T-(UVLO)を下回った場合、LDO5VとVNEGは蓄積を停止し、VDDが再びVVDD,T+(UVLO)を上回った場合にのみ再開します。この場合は、より長いスタートアップ時間が予想されます。
時間間隔C:LDO5VとVNEGの両方がスレッショルドに達すると、故障(異常検知)信号はクリアされ(「High」)、デバイスはINピン信号に追従してスイッチングを行うことができます。