JAJSTK3 March 2024 LMG3425R050
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAN パワー トランジスタ | ||||||
| RDS(on) | ドレインソース間オン抵抗 | VIN = 5V、TJ = 25℃ | 43 | 55 | mΩ | |
| VIN = 5V、TJ = 125℃ | 73 | mΩ | ||||
| VSD | 第3象限モードのソース-ドレイン電圧 | IS = 0.1A | 3.8 | V | ||
| IS = 15A | 3 | 5.3 | V | |||
| IDSS | ドレイン リーク電流 | VDS = 600V、TJ = 25℃ | 1 | μA | ||
| VDS = 600V、TJ = 125℃ | 7 | μA | ||||
| COSS | 出力容量 | VDS = 400V | 110 | pF | ||
| CO(er) | エネルギーに関連した実効出力キャパシタンス | VDS = 0V ~ 400V | 155 | pF | ||
| CO(tr) | 時間に関連した実効出力キャパシタンス | 235 | pF | |||
| QOSS | 出力電荷量 | 100 | nC | |||
| QRR | 逆方向回復電荷 | 0 | nC | |||
| VDD – 電源電流 | ||||||
| VDD動作時静止電流:LMG3422 | VVDD = 12V、VIN = 0Vまたは5V | 700 | 1200 | μA | ||
| VDD動作時静止電流:LMG3425 | VVDD = 12V、VIN = 0Vまたは5V | 780 | 1300 | μA | ||
| VDD 動作電流 | VVDD = 12V、fIN = 140kHz、ソフトスイッチング | 9 | 10.5 | mA | ||
| バックブーストコンバータ | ||||||
| VNEG出力電圧 | VNEG シンク電流 40mA | -14 | V | |||
| IBBSW、PK(low) | 低いピーク電流モード設定時のピークBBSWソース電流 (ピーク外部昇降圧インダクタ電流) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | A | |
| IBBSW、PK(high) | 高いピーク電流モード設定 時のピークBBSWソース電流(ピーク外部昇降圧 インダクタ電流) |
0.8 | 1 | 1.2 | A | |
| 高ピーク電流モード設定有効化 – IN正方向のスレッショルド周波数 | 280 | 420 | 515 | kHz | ||
| LDO5V | ||||||
| 出力電圧 | LDO5Vのソース25mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 短絡電流 | 25 | 50 | 100 | mA | ||
| IN | ||||||
| VIN、IT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | 1.7 | 1.9 | 2.45 | V | |
| VIN、IT– | 負方向入力スレッショルド電圧 | 0.7 | 1 | 1.3 | V | |
| 入力スレッショルドのヒステリシス | 0.7 | 0.9 | 1.3 | V | ||
| 入力プルダウン抵抗 | VIN = 2V | 100 | 150 | 200 | kΩ | |
| 故障、OC、TEMP – 出力駆動 | ||||||
| 低レベル出力電圧 | 出力シンク8mA | 0.16 | 0.4 | V | ||
| 高レベル出力電圧 | 出力ソース8mA、測定値は VLDO5V – VO |
0.2 | 0.45 | V | ||
| VDD、VNEG – 低電圧ロックアウト | ||||||
| VVDD、T+(UVLO) | VDD UVLO – 正方向のスレッショルド電圧 | 6.5 | 7 | 7.5 | V | |
| VDD UVLO – 負方向のスレッショルド電圧 | 6.1 | 6.5 | 7 | V | ||
| VDD UVLO – 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 510 | mV | ||||
| VNEG UVLO – 負方向のスレッショルド電圧 | -13.6 | -13.0 | -12.3 | V | ||
| VNEG UVLO – 正方向のスレッショルド電圧 | -13.2 | -12.75 | -12.1 | V | ||
| ゲート ドライバ | ||||||
| ターンオンのスルーレート | VDS < 320VからVDS < 80Vまで、RDRVをLDO5Vから切断、RRDRV = 300kΩ、TJ = 25℃、VBUS = 400V、LHB電流 = 10A、図 6-1を参照してください | 20 | V/ns | |||
| VDS < 320VからVDS < 80Vまで、RDRVをLDO5Vに接続、TJ = 25℃、VBUS = 400V、LHB電流 = 10A、図 6-1を参照してください | 100 | V/ns | ||||
| VDS < 320VからVDS < 80Vまで、RDRVをLDO5Vから切断、RRDRV = 0Ω、T J = 25℃、VBUS = 400V、LHB電流 = 10A、図 6-1を参照してください | 150 | V/ns | ||||
| GaN FETの最大スイッチング周波数。 | VNEGの立ち上がりから-13.25V超まで、ソフトスイッチングの最大スイッチング周波数はVVDD < 9Vのときディレーティング | 3.6 | MHz | |||
| 故障 | ||||||
| IT(OC) | ドレイン過電流故障 – スレッショルド電流 | 40 | 50 | 60 | A | |
| IT(SC) | ドレイン短絡故障 – スレッショルド電流 | 60 | 75 | 90 | A | |
| di/dtT(SC) | 過電流と短絡の間のdi/dtスレッショルド故障 | 150 | A/μs | |||
| GaN温度故障 – 正方向スレッショルド温度 | 175 | ℃ | ||||
| GaN温度故障 – スレッショルド温度ヒステリシス | 30 | ℃ | ||||
| ドライバ温度故障 – 正方向スレッショルド温度 | 185 | ℃ | ||||
| ドライバ温度故障 – スレッショルド温度ヒステリシス | 20 | ℃ | ||||
| TEMP | ||||||
| 出力周波数 | 4.5 | 9 | 14 | kHz | ||
| 出力 PWM デューティ サイクル | GaN TJ = 150℃ | 82 | % | |||
| GaN TJ = 125℃ | 58.5 | 64.6 | 70 | % | ||
| GaN TJ = 85℃ | 36.2 | 40 | 43.7 | % | ||
| GaN TJ = 25℃ | 0.3 | 3 | 6 | % | ||
| 理想ダイオードのモード制御 | ||||||
| VT(3rd) | ドレインソース間の第3象限検出 – スレッショルド電圧 | -0.15 | 0 | 0.15 | V | |
| IT(ZC) | ドレインゼロ電流検出 – スレッショルド電流 | 0℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | -0.2 | 0 | 0.2 | A |
| -40℃ ≦ TJ ≦ 0℃ | -0.35 | 0 | 0.35 | A | ||