JAJSFL4B April 2016 – June 2018 LMH0324
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMH0324は低消費電力でデュアル出力の、到達範囲の長い適応型ケーブル・イコライザです。75Ωの同軸ケーブル上で伝送されるSDIデータを平衡化するよう設計されています。このイコライザは、125Mbps~2.97Gbpsの広いデータ速度範囲で動作します。このイコライザにはアクティブ・センシング回路が内蔵されており、堅牢な性能を保証し、入力信号の開始振幅の変化に対する耐性が強化されています。
LMH0324は低い消費電力で、長い距離のケーブルに対応できます。電力管理により、入力信号が存在しないときはさらに消費電力を減らすことができます。
LMH0324には2つの差動シリアル・データ出力があり、ファンアウト・バッファ処理を柔軟に行うことができます。出力ドライバではディエンファシスをプログラム可能で、LMH0324の出力で基板の配線損失を補償できます。LMH0324の動作状態はピン制御により設定可能です。デバイスの他の設定は、SPIまたはSMBusインターフェイスによりプログラムできます。
LMH0324は、LMH1219 (リクロッカを内蔵した12Gbpsの適応型ケーブル・イコライザ)とピン互換です。このピン互換により、3Gbpsのイコライザを、リクロッカを内蔵した12Gbpsのイコライザへ簡単にアップグレードできます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH0324 | QFN (24) | 4.00mm×4.00mm |