DATA SHEET
LMH0397 リクロッカ内蔵の3G-SDI双方向I/O
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- リクロッカを内蔵した、ユーザー設定可能な適応型ケーブル・イコライザまたはケーブル・ドライバ
- ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
- 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
- オンチップの 75Ω 終端および復帰損失補償ネットワーク
- EQ (イコライザ) モード
- リクロッカ内蔵の適応型ケーブル・イコライザ
- ディエンファシス付きの 100Ω 出力ドライバ
- リクロックされた 75Ω ループスルー出力
- EQ モードのケーブル距離
(Belden 1694A、SDI_OUT 無効)
- 2.97Gbpsで200m
- 1.485Gbpsで300m
- 270Mbpsで600m
- CD (ケーブル・ドライバ) モード
- リクロッカ内蔵のデュアル差動出力ケーブル・ドライバ
- 適応型 PCB 入力イコライザ
- リクロックされた 100Ω ループバック出力
- 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよびスルー・レート制御
- 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
- 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
- ENABLE ピンによるパワー・ダウン制御
- 単一の 2.5V電源
- EQ モードの消費電力:275mW (標準値)
- CD モードの消費電力:290mW (標準値)
- ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
- -40℃~+85℃ の動作温度範囲
- 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
- LMH1297 とピン互換で、12G-SDI へ簡単にアップグレード可能