LMH0397

アクティブ

リクロッカ内蔵、3G SDI 対応、双方向 I/O

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Config I/O, Equalizer, Equalizer with reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Cable driver, Cable driver with reclocker, Config I/O, Equalizer, Equalizer with reclocker Supply voltage (V) 2.5 Power consumption (mW) 300 Data rate (max) (Mbps) 2970 Control interface Pin, SMBus, SPI Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • リクロッカを内蔵した、ユーザー設定可能な適応型ケーブル・イコライザまたはケーブル・ドライバ
  • ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
  • オンチップの 75Ω 終端および復帰損失補償ネットワーク
  • EQ (イコライザ) モード
    • リクロッカ内蔵の適応型ケーブル・イコライザ
    • ディエンファシス付きの 100Ω 出力ドライバ
    • リクロックされた 75Ω ループスルー出力
    • EQ モードのケーブル距離
      (Belden 1694A、SDI_OUT 無効)
      • 2.97Gbpsで200m
      • 1.485Gbpsで300m
      • 270Mbpsで600m
  • CD (ケーブル・ドライバ) モード
    • リクロッカ内蔵のデュアル差動出力ケーブル・ドライバ
    • 適応型 PCB 入力イコライザ
    • リクロックされた 100Ω ループバック出力
  • 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよびスルー・レート制御
  • 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力:25mW (標準値)
  • ENABLE ピンによるパワー・ダウン制御
  • 単一の 2.5V電源
    • EQ モードの消費電力:275mW (標準値)
    • CD モードの消費電力:290mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
  • -40℃~+85℃ の動作温度範囲
  • 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
  • LMH1297 とピン互換で、12G-SDI へ簡単にアップグレード可能
  • リクロッカを内蔵した、ユーザー設定可能な適応型ケーブル・イコライザまたはケーブル・ドライバ
  • ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
  • DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
  • 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
  • オンチップの 75Ω 終端および復帰損失補償ネットワーク
  • EQ (イコライザ) モード
    • リクロッカ内蔵の適応型ケーブル・イコライザ
    • ディエンファシス付きの 100Ω 出力ドライバ
    • リクロックされた 75Ω ループスルー出力
    • EQ モードのケーブル距離
      (Belden 1694A、SDI_OUT 無効)
      • 2.97Gbpsで200m
      • 1.485Gbpsで300m
      • 270Mbpsで600m
  • CD (ケーブル・ドライバ) モード
    • リクロッカ内蔵のデュアル差動出力ケーブル・ドライバ
    • 適応型 PCB 入力イコライザ
    • リクロックされた 100Ω ループバック出力
  • 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよびスルー・レート制御
  • 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
  • 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
    • 消費電力:25mW (標準値)
  • ENABLE ピンによるパワー・ダウン制御
  • 単一の 2.5V電源
    • EQ モードの消費電力:275mW (標準値)
    • CD モードの消費電力:290mW (標準値)
  • ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
  • -40℃~+85℃ の動作温度範囲
  • 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
  • LMH1297 とピン互換で、12G-SDI へ簡単にアップグレード可能

LMH0397は3G-SDI 75Ω双方向I/Oで、リクロッカが内蔵されています。このデバイスは、適合型ケーブル・イコライザとして入力モードに、またはデュアル・ケーブル・ドライバとして出力モードに構成可能で、システム設計者は単一のBNCを入力または出力ポートとして柔軟に使用できるため、HD-SDIビデオ・ハードウェアの設計が簡単になります。内蔵のリクロッカは、両方のモードで、最大2.97GbpsまでのサポートされているすべてのSMPTEデータ・レートへ自動的にロックします。双方向I/Oには、オンチップの75Ω終端および復帰損失補償ネットワークがあり、SMPTEの厳格な復帰損失の要件を満たします。

追加の75Ωドライバ出力により、LMH0397は各種のシステム機能をサポートできます。EQ (イコライザ)モードでは、この2番目の75Ωドライバをループスルー出力として使用できます。CD (ケーブル・ドライバ)モードでは、この75Ωドライバを2番目のファンアウト・ケーブル・ドライバとして使用できます。ホスト側の100Ωドライバは、CDモードでループバック出力として、監視用にも使用できます。

オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH0397には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力搬送波検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。

LMH0397は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、小型の5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。また、LMH0397はLMH1297ともピン互換です。

LMH0397は3G-SDI 75Ω双方向I/Oで、リクロッカが内蔵されています。このデバイスは、適合型ケーブル・イコライザとして入力モードに、またはデュアル・ケーブル・ドライバとして出力モードに構成可能で、システム設計者は単一のBNCを入力または出力ポートとして柔軟に使用できるため、HD-SDIビデオ・ハードウェアの設計が簡単になります。内蔵のリクロッカは、両方のモードで、最大2.97GbpsまでのサポートされているすべてのSMPTEデータ・レートへ自動的にロックします。双方向I/Oには、オンチップの75Ω終端および復帰損失補償ネットワークがあり、SMPTEの厳格な復帰損失の要件を満たします。

追加の75Ωドライバ出力により、LMH0397は各種のシステム機能をサポートできます。EQ (イコライザ)モードでは、この2番目の75Ωドライバをループスルー出力として使用できます。CD (ケーブル・ドライバ)モードでは、この75Ωドライバを2番目のファンアウト・ケーブル・ドライバとして使用できます。ホスト側の100Ωドライバは、CDモードでループバック出力として、監視用にも使用できます。

オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH0397には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力搬送波検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。

LMH0397は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、小型の5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。また、LMH0397はLMH1297ともピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

LMH0397 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0397 リクロッカ内蔵の3G-SDI双方向I/O データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート LMH12xx MADI Compatibility Application Note PDF | HTML 2018年 8月 30日
アプリケーション・ノート Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O 2017年 10月 31日
技術記事 Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design PDF | HTML 2017年 9月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板

LMH1297EVM は、リクロッカを内蔵した 12G UHD-SDI 双方向 I/O である TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1297 の高速性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、LMH1297 がサポートしているケーブル到達範囲と出力シグナル インテグリティを迅速に評価できます。  I/O 信号や SDI_OUT 信号を流すための 75Ω ポートで、高性能エッジ マウント BNC コネクタを使用します。 100Ω の差動入出力ポートは、エッジ実装型の SMA (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ