For IBIS-AMI simulation model, programming guide and PCB layout, request now
LMH1297EVM
LMH1297 12G 双方向 I/O の評価モジュール
LMH1297EVM
概要
The LMH1297EVM is an evaluation module (EVM) designed for high-speed performance and functional evaluation of the Texas Instruments LMH1297 12-G UHD-SDI bidirectional I/O with integrated reclocker. With this kit, you can quickly evaluate the cable reach and output signal integrity supported by the LMH1297. High-performance edge mount BNC connectors are used at the 75-Ω port for the I/O and SDI_OUT signals. The 100-Ω differential input and output ports are routed to edge mount SMA connectors to facilitate the connection to lab equipment or user systems for performance evaluation.
特長
- User-configurable adaptive cable equalizer or cable driver with integrated reclocker
- Supports ST-2082-1 (12 G), ST-2081-1 (6 G), ST-424 (3 G), ST-292 (HD), ST-259 (SD)
- Integrated reclocker locks to SMPTE video rates of 11.88 Gbps, 5.94 Gbps, 2.97 Gbps, 1.485 Gbps or divide-by-1.001 Sub-Rates and 270 Mbps
- Programmable by SPI or SMBus interface
- Single-supply operation: VDD = 2.5 V ± 5%
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH1297EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 8月 7日 | |||
データシート | LMH1297 リクロッカ内蔵 12G UHD-SDI 双方向 I/O データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 | |
証明書 | LMH1297EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |