LMH1228
- ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- DVB-ASI および AES10 (MADI) と互換
- 内蔵リクロッカにより、SMPTE レートを 11.88Gbps、5.94Gbps、2.97Gbps、1.485Gbps、または Divide-by-1.001 サブレートおよび 270Mbps にロック
- アイ開口部モニタ(EOM)内蔵
- デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
- オンチップの 75Ω ターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
- 適応型 PCB 入力イコライザ
- リクロックされた 100Ω ループバック出力
- 75Ω 出力での自動スルー・レート制御
- 75Ω 出力での自動プリエンファシスおよび出力振幅
- 100Ω 出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
- 75Ω および 100Ω 出力での極性反転
- 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
- 消費電力: 25mW (標準値)
- ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
- 単一の2.5V電源
- 消費電力:305mW (標準値)
- ピン、SPI、SMBus インターフェイスによりプログラム可能
- –40℃~+85℃の動作温度範囲
- 5mm × 5mm、32 ピンの WQFN パッケージ
LMH1228デバイスは、低消費電力の12G UHD-SDIデュアル出力ケーブル・ドライバで、リクロッカが内蔵されています。最大11.88GbpsのSMPTEビデオをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。広範囲のクロック・アンド・データ回復(CDR)回路により、オンチップのリクロッカは11.88GbpsまでのすべてのSMPTEビデオ・レートを自動的に検出し、ロックします。ホスト側には追加のリクロックされた100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。
オンチップのリクロッカは高周波数のジッタを減衰させ、クリーンで低ジッタのクロックを使用して、データを完全に再生成します。リクロッカにはループ・フィルタが組み込まれており、入力基準クロックを必要としません。また、LMH1228には内部的なアイ開口部モニタ、およびCDRロック表示、入力信号検出、ハードウェア割り込み用のプログラム可能なピンがあり、システムの診断やボードの起動をサポートします。
LMH1228は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1228は、LMH1208 (12Gデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。

詳細リクエスト
LMH1228 プログラミング ガイドと IBIS-AMI モデルが入手可能です。ご請求
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価基板
LMH1297EVM は、リクロッカを内蔵した 12G UHD-SDI 双方向 I/O である TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMH1297 の高速性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、LMH1297 がサポートしているケーブル到達範囲と出力シグナル インテグリティを迅速に評価できます。 I/O 信号や SDI_OUT 信号を流すための 75Ω ポートで、高性能エッジ マウント BNC コネクタを使用します。 100Ω の差動入出力ポートは、エッジ実装型の SMA (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。