LMH1208
- ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD)、ST-259 (SD)をサポート
- DVB-ASIおよびAES10 (MADI)と互換
- デュアル差動出力ケーブル・ドライバ
- オンチップの75Ωターミネーションおよび復帰損失補償ネットワーク
- ホスト側の平衡化された100Ωループバック出力
- 75Ω出力のスルー・レートをプログラム可能
- 75Ω出力でのプリエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
- 100Ω出力でのディエンファシスおよび出力振幅をプログラム可能
- 75Ωおよび100Ω出力での極性反転
- 入力信号が存在しない場合の自動パワー・セーブ
- 消費電力: 25mW (標準値)
- ENABLEピンによるパワー・ダウン制御
- 2.5V単一電源
- 消費電力: 200mW (標準値)
- ピン、SPI、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
- -40℃~+85℃の動作温度範囲
- 5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージ
LMH1208デバイスは、12G UHD-SDI低消費電力、デュアル出力ケーブル・ドライバです。最大11.88GbpsのSMPTEビデオ・レートをサポートし、4K/8Kアプリケーション用のUHDビデオに対応します。ホスト側には追加の平衡化された100Ωドライバ出力があり、監視や信号の分配目的に使用できます。
プログラム可能なPCB入力イコライザは、高周波の昇圧を行い、PCB基板の配線により発生する符号間干渉(ISI)を低減します。両方のケーブル・ドライバ出力には、75Ωターミネーションと、復帰損失ネットワークが搭載されており、システム全体の設計を厳格なSMPTE復帰損失要件に合致させるために役立ちます。
入力信号検出により、ケーブル・ドライバの入力に有効な信号が存在することを判定できます。このセンシング機能を使用して、システム・フォルトをユーザーに通知したり、パワー・セーブ・モードを有効にしてケーブル・ドライバの消費電力を減らしたりできます。LMH1208は、11.88Gbpsまでのデータ・レートに合わせてスルー・レートを選択可能です。出力のスルー・レートと振幅は、ピン、SPI、SMBusにより制御可能です。
LMH1208は単一の2.5V電源で動作します。このデバイスは、占有面積の小さい5mm×5mm、32ピンのWQFNパッケージで供給されます。LMH1208は、LMH1228(リクロッカを統合した12Gのデュアル・ケーブル・ドライバ)とピン互換です。
Request more information
For more information on the LMH1218 programming guide and IBIS-AMI models. Request Now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH1208 12G UHD-SDI対応のデュアル出力ケーブル・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2018年 4月 4日 | ||
アプリケーション・ノート | LMH121x 12G SDI PCB Layout Guidelines | 2020年 2月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | LMH12xx MADI Compatibility Application Note | PDF | HTML | 2018年 8月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Simplifying 4K SDI Video Design with a Bidrectional I/O | 2017年 10月 31日 | ||||
技術記事 | Three reasons why a bidirectional I/O will simplify your next 4K video design | PDF | HTML | 2017年 9月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH1297EVM — LMH1297 12G 双方向 I/O の評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTV) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。