JAJSI47B April 2017 – October 2019 LMH0397
PRODUCTION DATA.
LMH0397は3G-SDI 75Ω双方向I/Oで、リクロッカが内蔵されています。このデバイスは、適合型ケーブル・イコライザとして入力モードに、またはデュアル・ケーブル・ドライバとして出力モードに構成可能で、システム設計者は単一のBNCを入力または出力ポートとして柔軟に使用できるため、HD-SDIビデオ・ハードウェアの設計が簡単になります。内蔵のリクロッカは、両方のモードで、最大2.97GbpsまでのサポートされているすべてのSMPTEデータ・レートへ自動的にロックします。双方向I/Oには、オンチップの75Ω終端および復帰損失補償ネットワークがあり、SMPTEの厳格な復帰損失の要件を満たします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH0397 | WQFN(32) | 5.00mm×5.00mm |