JAJSQ78A april 2023 – august 2023 LMH32401-Q1
PRODUCTION DATA
LMH32401-Q1 車載デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力 / 差動出力間のトランスインピーダンス・アンプです。
LMH32401-Q1 は、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。LMH32401-Q1 は 1.5VPP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。
LMH32401-Q1 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。LMH32401-Q1 は、内蔵の環境光キャンセル回路も備えています。基板面積を節約し、システム・コストを削減するために、フォトダイオード (PD) またはアバランシェ・フォトダイオード (APD) とアンプの間の AC 結合の代わりに、この回路を使用してください。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。
アンプを使用していないときに電力を節約するために、LMH32401-Q1 は EN ピンを使用して低消費電力モードを実現します。アンプが低消費電力モードの場合、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401-Q1 アンプを 1 つの ADC に多重化し、EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。