LMH32401-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 内蔵のプログラム・ゲイン:2kΩ~20kΩ
- 性能 (ゲイン=2kΩ、C PD = 1pF):
- 帯域幅:450MHz
- 入力換算ノイズ:250nA RMS
- 立ち上がりおよび立ち下がり時間:0.8ns
- 性能 (ゲイン=20kΩ、C PD = 1pF):
- 帯域幅:275MHz
- 入力換算ノイズ:49nA RMS
- 立ち上がりおよび立ち下がり時間:1.3ns
- 環境光キャンセル機能内蔵
- 内蔵の 100mA 保護クランプ
- 内蔵の出力マルチプレクサ
- 大きな出力振幅:1.5V PP
- 静止電流:30mA
- パッケージ:16 ピン、ウェッタブル・フランク (VQFN)
LMH32401-Q1 車載デバイスは、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションのための、プログラマブル・ゲイン、シングルエンド入力 / 差動出力間のトランスインピーダンス・アンプです。
LMH32401-Q1 は、2kΩ または 20kΩ のゲインに構成できます。 LMH32401-Q1 は 1.5V PP の出力スイングを持ち、100Ω の負荷を駆動するように設計されています。
LMH32401-Q1 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを内蔵しています。 LMH32401-Q1 は、内蔵の環境光キャンセル回路も備えています。基板面積を節約し、システム・コストを削減するために、フォトダイオード (PD) またはアバランシェ・フォトダイオード (APD) とアンプの間の AC 結合の代わりに、この回路を使用してください。DC 結合が必要な場合は、環境光キャンセル回路を無効にできます。
アンプを使用していないときに電力を節約するために、 LMH32401-Q1 は EN ピンを使用して低消費電力モードを実現します。アンプが低消費電力モードの場合、出力ピンは高インピーダンス状態になります。この機能により、複数の LMH32401-Q1 アンプを 1 つの ADC に多重化し、 EN 制御ピンをマルチプレクサ選択機能として使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH32401RGTEVM — LMH32401 evaluation model for programmable-gain differential-output transimpedance amplifier
The LMH32401RGT evaluation module (EVM) is a development platform for the LMH32401 differential-output transimpedance ampifier in the RGT package. The EVM features a transformer to convert the output to a 50-Ω single-ended connection for easy measurement with standard test equipement, and the (...)
LMH32401 and LMH32401-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点