JAJSMU3C August 2021 – November 2022 LMH32404
PRODUCTION DATA
LMH32404 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、クワッド・チャネル、シングルエンド入力、差動出力のトランスインピーダンス・アンプ (TIA) です。
LMH32404 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを各チャネルに内蔵しています。LMH32404 は、フォトダイオードとアンプの間の AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も各チャネルに内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。DC および低周波数成分を測定するときは、ALC ループを無効にしてください。
各 LMH32404 チャネルの出力にはスイッチが内蔵されており、このスイッチにより、差動出力アンプは出力ピンから切断され、チャネルはスタンバイ・モードに移行します。異なるチャネル間で切り替える場合の遷移時間はわずか 10ns です。LMH32404 は EN ピンを使って低消費電力モードに移行させることができ、アンプを使用していないときに電力を節約できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMH32404 | VQFN (28) | 5.00mm × 4.00mm |
ベア・ダイ | 1.346mm × 2.455mm |